/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Agile drahtlose Branderkennung

    Auslaufmodell

    Das Agile™ drahtlose Brandmelde- und Alarmsystem ist eine Plattform für drahtlose Fi-Re-Geräte, die für alle Anwendungen geeignet ist, wo verdrahtete Brandschutzgeräte aus wirtschaftlichen oder ästhetischen Gründen nicht installiert werden können.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Diese NRX-TFIX und NRX-TDIFF Thermo-Melder sind batteriebetriebene HF-Geräte für den Einsatz mit dem Funk-Gateway NRXI-GATE. Sie beinhalten einen drahtlosen Sender/Empfänger und werden über ein adressierbares Brandmeldesystem betrieben. (mit Einsatz eines kompatiblen, proprietären Kommunikationsprotokolls).

    Der NRX-TFIX58 verfügt über eine festgelegte 58° C Temperatur-Erfassung (A1S).

    Der NRX-TDIFF ist ein Thermodifferentialmelder (A1R) mit 58° C (10° C/ minute).

    Die Melder werden in den Funkmeldersockel B501RF installiert.

    Die Geräte entsprechen den Normen EN54-25 und EN54-5 (Klassen A1S und A1R). Sie erfüllen die Anforderungen der 2014/53/EU hinsichtlich der Konformität mit der RED Richtlinie.

    Merkmale und Vorteile:
    • Schleifengespeistes Gateway – reduzierte Installationskosten und -zeit
    • Bis zu 8 drahtlose Gateways pro Schleife
    • Bis zu 32 drahtlose Geräte pro Gateway
    • Agile IQ 3-in-1 Software für einfaches Design, Konfiguration und Diagnostik
    Zertifizierungen:
    • EN54-25
    • EN54-5
    • VdS
    • Afnor
    • CPR
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER

    Related Products