Temperatursensoren
TR-Serie Funk-Sensoren
Die TR-Serie der Funk-Wandmodule und Empfänger von Honeywell erfüllt die Anforderungen für energieeffiziente, komfortabele Raumbedienung, ohne Kosten der Verkabelung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Merkmale & Vorteile:
- Drahtlose Kits (Wandmodul zu Empfänger, Punkt-zu-Punkt) können jeden Standard-Drahtsensor ersetzen
- Drahtlose Kits (Wandmodul und Empfänger) sind werkseitig gebunden für eine schnelle Installation
- Signalstärke-LED in die Wandmodule integriert
- Niedrige Batterieanzeige
- Optionale Dip-Schalter verfügbar, um jedes Wandmodul mit jedem Empfänger zu verknüpfen
- Ungefähre Batterielebensdauer von 5 Jahren mit AA-Alkaline (im Lieferumfang enthalten), 7,5 Jahren mit Lithium
- Arretierendes Schrauben verhindert Manipulation und Diebstahl der Batterie
Zertifizierungen:
- UL94-5VA
- FCC Teil 15
- IEEE Std 802.15.4-2003
Andere
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150 degree Fahrenheit
- 65.5 degree Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40 degree Fahrenheit
- -40 degree Celsius
Andere
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150 degree Fahrenheit
- 65.5 degree Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40 degree Fahrenheit
- -40 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 150 degree Fahrenheit|65.5 degree Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Fahrenheit|-40 degree Celsius