/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Luftqualitätssensoren

    Drahtloser Kohlenmonoxid-Sensor

    Auslaufmodell

    Der drahtlose Kohlenmonoxidsensor ist eine Alarmeinrichtung für Kohlenmonoxid (CO). Die Vorderseite ist mit Leuchten versehen, die einen Alarm, den Betrieb, Störungen, Tests und die diagnostischen Zustände anzeigen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der drahtlose Kohlenmonoxidsensor ist eine Alarmeinrichtung für Kohlenmonoxid (CO). Die Vorderseite ist mit Leuchten versehen, die einen Alarm, den Betrieb, Störungen, Tests und die diagnostischen Zustände anzeigen. Der Melder CO8M verwendet einen bewährten elektrochemischen Sensor, der einzeln mit Kohlenmonoxidgas (CO) kalibriert und getestet wurde, um Präzision zu gewährleisten. Wenn ein gefährlicher Kohlenmonoxidspiegel entdeckt wird, ertönt die Sirene, und die rote Alarmleuchte blinkt, um einen Alarmstatus anzuzeigen. Wenn Kohlenmonoxid (CO) erkannt wird, während die Bewohner abwesend sind, hält die Speicherfunktion diesen Vorfall fest. Dies ist eine sehr wichtige Sicherheitsfunktion. Eine einfach zu bedienende Test-/Stummschalttaste ermöglicht es dem Benutzer auszuprobieren, ob die Sirene, die Elektronik und der Sensor funktionieren. Sie kann auch verwendet werden, um den Ton bei Bedarf zu quittieren, wenn es sicher ist. Bei Drücken der Testtaste wird die Sirene, das Akku, die Elektronik und der Sensor.überprüft. Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, verstummt die Sirene für einen Zeitraum von 4 Minuten, wenn die Testtaste gedrückt wird. Wenn der Kohlenmonoxidgehalt > 150 ppm ist, verstummt der Alarm bei Betätigung der Testtaste nicht.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Das CO8M erkennt gefährliche Kohlenmonoxidspiegel (CO) und löst einen akustischen und optischen Alarm aus.
    • Mit Domonial-Sicherheitssystemen und Galaxy-Zentralen kompatibel
    • Lauter, klar erkennbarer Alarm (85 dB(A) mindestens in 3 Meter Abstand)
    • Vollkommen drahtlos, was die Installationszeit deutlich reduziert und die Auswahl der Montagestelle erhöht
    • Vor-Ort und Fernbenachrichtigung bei Ablauf der Betriebslebensdauer
    • 100% gasgetestet, um potenziell nicht funktionierende Geräte auszuschließen
    Zertifizierungen:
    • Kitemark-Prüfzeichen gem. BS EN 50291-1:2010
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security