/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Meldertestgerät

    Lüftungs-Luftkanal-Modul

    Auslaufmodell

    Lüftungs-Luftkanalmodul für den Einsatz des Luftkanal-Rauchmelders OTblue-LKM 802379 in Kombination mit Venturi-Rohren 781446, 781447 oder 781448.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Lüftungs-Luftkanalmodul für den Einsatz des Luftkanal-Rauchmelders OTblue-LKM 802379 in Kombination mit Venturi-Rohren 781446, 781447 oder 781448. Das Modul wird an der Außenseite der Luftkanäle montiert. Das Venturi-Rohr tritt in den Kanal ein und leitet die Luft aus dem Kanal durch die Detektionskammer des Detektors zurück in den Kanal und schließlich wieder in den Kanal. Während des Betriebs ist der Melder und die Alarm-LED sichtbar, so dass eine externe parallele Melderanzeige nicht erforderlich ist. Das Gehäuse muss zu Wartungszwecken nicht geöffnet werden. Die Inspektion des Detektors kann über eine separate Öffnung in der Vorderseite des Gehäuses schnell und einfach durchgeführt werden.

    Merkmale & Vorteile:
    • Einrohr-Luftanalysesystem auf Basis des Venturi-Prinzips
    • Optimale Ausnutzung der Luftströmungsgeschwindigkeit durch neues Venturi-Rohrdesign
    • Integrierte Wartungsöffnung in der Frontabdeckung zur Prüfung des Luftkanalrauchmelders
    • Geeignet für Luftkanalbreiten von 0,6 bis 2,8 m
    • Integrierte Luftstromanzeige
    Zertifizierungen:
    • IP54 Schutzart