Rauchmelder
ECO1003 Optischer Rauchmelder
Die optischen Rauchmelder ECO1003 nutzen modernste optische Kammern in Kombination mit anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASIC), um eine schnelle und genaue Branderkennung zu ermöglichen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die optischen Rauchmelder ECO1003 nutzen hochmoderne optische Kammern in Kombination mit anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASIC), um eine schnelle und genaue Branderkennung zu ermöglichen. Eine Kombination aus dem einzigartigen Kammerdesign und anderen technisch fortschrittlichen Merkmalen verlängert die Wartungsintervalle erheblich, bevor eine Reinigung der Sensoren erforderlich wird. Laserbasierte Fernprüfgeräte können in Verbindung mit den ECO1000-Meldern zu Alarmprüfzwecken eingesetzt werden. Die Melder übertragen kodierte Meldungen und verhindern so die Erzeugung von Fehlalarmen durch andere laserbasierte Geräte. Mit einer Reichweite von mehreren Metern bietet die tragbare Testeinheit eine schnelle und einfache Möglichkeit, die ECO1000-Melder aus der Ferne zu testen, ohne dass der Benutzer einen direkten physischen Zugang zum Melder haben muss.
Merkmale und Vorteile:- Flache Bauweise
- Geringe Stromaufnahme
- Automatische Driftkompensation
- Funktioniert mit 12 und 24V DC Systemen
- Fernalarm-Testfunktion mit einfacher Wartung
Andere
- Brand
- ESSER
- Honeywell Security
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- System Sensor
Andere
- Brand
- ESSER
- Honeywell Security
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- System Sensor
- Brand : ESSER|Honeywell Security|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor|System Sensor