/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software

    LoiterTrace™ Application License

    Auslaufmodell

    Die LoiterTrace™ Applikation von Honeywell bietet eine leistungsstarke Erkennung von Herumlungernden mit Hilfe von Videoanalysen, die speziell für den Betrieb im Innen- und Außenbereich entwickelt wurden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Loiter Trace ist jetzt auch für Serverplattformen und Edge-Geräte verfügbar. Loiter Trace unterstützt bis zu 32* Kanäle auf ADPRO®-Geräten und bis zu 8* Kanäle auf Geräten und ergänzt die leistungsstarken Aufzeichnungs-, Übertragungs-, Alarmverarbeitungs- und flexiblen Lizenzierungsfunktionen dieser etablierten Plattformen mit einer leistungsstarken Video-Loitering-Erkennung. Loiter Trace ist auch für Honeywell Videokameras verfügbar. Loiter Trace wird auf dem Gerät selbst ausgeführt und bringt die Analyse zur Videoquelle, um eine unabhängige, leistungsstarke Erkennung von Herumlungern auf einem vernetzten Gerät zu ermöglichen. Die enge Integration mit der Geräteplattform gewährleistet eine konforme Ereignisverwaltung und Alarmberichterstattung für eine nahtlose Systemintegration. Loiter Trace on the edge ergänzt die Rackmount- und mobilen Plattformen mit einem einfachen Kameraansatz und bietet Lösungen für jedes Szenario.

    Merkmale & Vorteile:
    • Rund um die Uhr Überwachung öffentlicher Bereiche wie Parks, Parkhäuser, Lobbys und Eingänge
    • Reduzierung unerwünschter Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Substanzmissbrauch
    • Reduzierung des Risikos für Eigentum wie Vandalismus, Graffiti und Brandstiftung
    • Reduzierung des Risikos für Menschen wie Belästigung in der Nähe von Gebäudeeingängen
    • Reduzierung des Risikos von Straftaten wie Identitätsdiebstahl in der Nähe von Geldautomaten