/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kontaktsensoren

    Magnetkontakt 7939WG

    Auslaufmodell

    Der Magnetkontakt 7939WG besteht aus vier Teilen, wobei das wichtigste und größte Teil der Magnetkontakt selbst ist, der zwei Schraubklemmen zur Befestigung der Zonendrähte hat

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Magnetkontakt 7939WG besteht aus vier Teilen, wobei das wichtigste und größte Teil der Magnetkontakt selbst ist, der zwei Schraubklemmen zur Befestigung der Zonendrähte hat. Das 7939WG enthält außerdem eine Kappe zum Abdecken der Schraubklemmen für eine optisch ansprechende Installation, einen Magneten ähnlicher Größe und Abstandshalter zur einfacheren Montage. Das 7939WG ist in drei Farben erhältlich, passend zur Einrichtung oder Farbe Ihrer Türen und Fenster. Das 7939WG-WH ist weiß, das 7939WG-BR braun und das 7939WG-GY grau. Das Honeywell 7939W eignet sich ideal für private und gewerbliche Installationen mit kabelgebundenen Honeywell-Sicherheitsanlagen. Montieren Sie bei der Installation des Geräts den Kontakt am Tür- oder Fensterrahmen und den Magneten an der Tür bzw. dem Fenster selbst. Bei geschlossener Tür bzw. geschlossenem Fenster darf ein Abstand von maximal 32 mm (1¼”) bestehen. Dadurch aktiviert der Magnet den Reedschalter im Kontakt, wenn dieser geschlossen ist, und unterbricht den Stromkreis, wenn die Tür bzw. das Fenster geöffnet wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Standardabstand: 32 mm (1-1/4").
    • Zwischenstücke, Abdeckungen und Schrauben inklusive
    • Abdeckung verdeckt den Abschlusswiderstand
    • Installiert mit vielen in Reihe geschalteten Kontakten in einer Gruppe oder Zone Ihrer kabelgebundenen Sicherheit
    • Befestigen Sie den Kontakt mit Schrauben oder doppelseitigen Klebestreifen
    • Wählen Sie eine Farbe aus unserer eigenen Auswahl
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security