/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    FAAST™ LT-200 Fire Alarm Aspirating Sensing Technology

    Auslaufmodell

    Der FAAST™ LT-200 Aspirating Smoke Detector ist für die vielfältigen Anwendungen der Klasse C gemacht, bei denen die Wartung schwierig ist & herkömmliche Raucherkennungsmethoden aufgrund rauer Umgebungen ungeeignet oder störungsanfällig wären.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der FAAST LT-200 Aspirating Smoke Detector wurde unter Berücksichtigung des Errichters und des Endbenutzers entwickelt. Er ist für die vielfältigen Anwendungen der Klasse C gemacht, bei denen die Wartung schwierig ist, bei denen herkömmliche Raucherkennungsmethoden aufgrund rauer Umgebungen oder Bereiche, in denen Ästhetik wichtig ist, unangemessen oder fehleranfällig sind. Er eignet sich auch für kleinere geschäftskritische Anwendungen, bei denen eine ideale Frühwarnung erforderlich ist - Detektion der Klasse A oder B. FAAST LT-200 kombiniert bewährte aspirierende Detektionstechnologien, um zuverlässige Raucherkennung und effiziente Installation und Wartung zu liefern. Das Gerät umfasst innovative und intelligente interne Designfunktionen, die zum Schutz anfälliger Komponenten entwickelt wurden. Dazu gehören eine LED-Detektionskammer mit hoher Empfindlichkeit (mit IR-LED mit hohem Leistungsausgang und High-Gain-IR-Empfangsverstärker), zusammen mit Ultraschall-Flow-Sensoren. FAAST LT-200 Stand-alone-Geräte sind als Einkanal- und Zweikanalgeräte erhältlich und bieten Flexibilität für verschiedene Erkennungsstrategien. Eine Reihe von anpassbaren Einstellungen sind auf die Maximierung der Geräteleistung und die Erfüllung verschiedener Anwendungsanforderungen ausgerichtet. Das Gerät umfasst auch die Voralarmfunktion für abgestufte Alarmschwellenwerte. Der FAAST LT-200 bietet Alarm- und Fehlerrelais mit Hilfs-Event-Relais als Option. Diese können als verriegelt oder nicht verriegelt eingestellt werden. Um lokalen Installationsstandards oder Umgebungen gerecht zu werden, können auch Durchfluss und allgemeine Fehlerverzögerungen festgelegt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • LED-Detektionskammer mit hoher Empfindlichkeit, die speziell für die Abdeckung der Klasse C konzipiert wurde
    • Enthält eine IR-LED mit hohem Leistungsausgang und High Gain-IR-Empfangsverstärker
    • Einfach- und Zweikanalversionen mit unabhängigen Kanälen, einschließlich Lüfter, Sensor und Durchflussüberwachung
    • Voralarmfunktion für abgestufte Alarmgrenzwerte
    • Ultraschall-Luftstromerfassung mit erweitertem Überwachungsbereich
    • Abdeckung von bis zu 2.000 m2 mit einem einzelnen Gerät gemäß nationaler Designrichtlinien
    • Pipe-IQ™-Software für intuitive Systemkonzeption und -konfiguration – alles in einem Paket
    Zertifizierungen:
    • LPCB
    • EN54-20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor