/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Thermomaximalmelder der Series 200

    Der TMM der Series 200, Reihe 52051E, misst eine feste Temperatur von 58 ⁰C (Klasse A1S). Es handelt sich um Plug-in-Brandmelder mit einem einzigen Thermistor-Messkreis, die frühzeitig vor sich entwickelnden Bränden warnen.

    Übersicht

    Die Melder der Serie 52051E sind analoge Festtemperatursensoren mit Adresskodierung, die Thermistoren mit geringer Masse und Mikroprozessortechnologie für schnelles Ansprechen und lineare Temperaturerfassung verwenden. Dank ihres linearen Ansprechverhaltens können diese Sensoren zur Messung von Temperaturen im Bereich von 58 °C (Klasse A1S) bis 78 °C (Klasse BS) verwendet werden. Mit der Implementierung des Advanced Protocol der Series 200 kann jedes Modell per Software als Gerät mit 58 ° Festtemperatur, mit 78 ° Festtemperatur oder als Thermodifferentialmelder mit 58° Temperatur mit Berücksichtigung der Anstiegsgeschwindigkeit konfiguriert werden. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität und der Zulassungskontinuität sind weiterhin drei verschiedene Versionen mit separaten Teilenummern lieferbar. Die Sensorelemente aller drei Thermosensoren sind über das Advanced Protocol der Series 200 steuerbar, sodass die Empfindlichkeitsschwellen der einzelnen Elemente über die Steuerzentrale geändert werden können, was die Möglichkeit bietet, das Gerät an die wechselnde Nutzung des zu schützenden Bereichs anzupassen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Festtemperatur-Wärmemelder, 58 °C
    • Enthält das Advanced Protocol der Series 200 und die Möglichkeit, die Wärmeschwellen jedes Melders an die spezifischen Risiken in der Anwendung anzupassen
    • Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Dekadendrehschalter
    • 100 % mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    • Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
    Zertifizierungen:
    • 199n/17 Ausgabe 27
    • 0786-CPR-20659
    • G209022
    • TCC 2 – K829/a
    • B.04068
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS