Kontaktsensoren
MB-Funksystem, Magnetkontakte
Der MB RF-Magnetkontakt kann als universeller Meldekontakt vorwiegend für die Öffnungs- und Verschlussüberwachungvon Fenstern und Türen eingesetzt werden. Die Anschaltung an ein Gefahrenmeldesystemerfolgt kabellos über den RF BUS-2 Koppler
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der MB RF-Magnetkontakt kann als universeller Meldekontakt vorwiegend für die Öffnungs- und Verschlussüberwachung
von Fenstern und Türen eingesetzt werden. Die Anschaltung an ein Gefahrenmeldesystem
erfolgt kabellos über den RF BUS-2 Koppler . Die kabellose
Anbindung mittels bidirektionaler Funkverbindung gewährleistet eine schnelle und saubere
Installation und zugleich eine sehr hohe Verbindungs-, und Kommunikationssicherheit.
Der MB RF-Magnetkontakt kann auf dem zu überwachenden Fenster- oder Türrahmen montiert
werden. Die Befestigung erfolgt mittels beiliegenden Schrauben oder mit Hilfe der beiliegenden Klebepads.
Der Magnet ist am beweglichen Teil des Fensters / der Tür gegenüber des Melders zu positionieren.
Für den Höhenausgleich stehen Spacer (Aufbausockel) in unterschiedlichen Höhen zur Verfügung.
Merkmale und Vorteile:- Integrierte Sensoren für elektronisches Magnetfeld
- Funkrevisionsmodus zur Ermittlung der Installationsreichweite
- Verbindung zu Zentralen zum Erkennen von Eindringversuchen über RF BUS-2 Koppler
- Zwei Eingänge mit Schraubklemmen für Kontakte mit Z-Verdrahtung
- Einfach zu installierendes Gehäuse mit integrierter Kabelführung
- Klebepads (nicht VdS-konform)
- Deckelkontakt und Rückdeckelkontakt
- Überwachen des Akkustatus
- Permanente Funküberwachung durch Funkabfrage
- G115509 (IDT), Klasse B