/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rauchmelder

    OSID Emitter, Hochleistung

    Auslaufmodell

    Die OSID Emitter von ESSER sind Teil von Honeywell und bieten eine Hochleistungslichtquelle. Diese Emitter erzeugen zwei Lichtquellen wie UV und IR, die von einem OSID Empfänger ausgewertet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die OSID Emitter sind Teil von Honeywell Esser. Diese Emitter sind Hochleistungslichtquellen zur Erzeugung von zwei Lichtquellen wie Ultraviolettlicht und Infrarot. Diese Leuchten werden dann vom OSID-Empfänger ausgewertet. Diese Hochleistungsemitter sind die perfekte Wahl für Anwendungen mit hohen Temperaturen und ermöglichen auch längere Überwachungsabstände.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfach und schnell --> Geringe Installationskosten
    • Hohe Toleranz gegenüber Erschütterungen, eindringenden Objekten und starkem Luftstrom
    • Zuverlässige Unterscheidung zwischen echtem Qualm und anderen störenden Einflüssen wie Staub, Dampf, Vögeln und Insekten und vielem mehr.
    • Für Anwendungen mit hohen Temperaturänderungen
    • Hohe Toleranz gegenüber Falschalarmen
    • Einfache DIP-Schalterkonfiguration
    • Automatische Inbetriebnahme
    • Drei wählbare Alarmschwellen
    • Kabelgebundene und batteriegegespeiste Sender/Emitter verfügbar
    • Volumetrische 3D-Abdeckung
    Zertifizierungen:
    • EN 54-12
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis