/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Luftqualitätssensoren

    Searchpoint Optima Plus Infrarot-Punkt-Gaswarngerät

    Auslaufmodell

    Für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären zertifiziertes Infrarot-Punkt-Kohlenwasserstoff-Gaswarngerät.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Produktübersicht

    Honeywell Analytics verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Fertigung, Installation und Wartung von Infrarot-Punkt-Gasdetektoren. Weltweit sind mehr als 100.000 installierte Einheiten in unterschiedlichsten Anwendungen von einfachen Industrieanwendungen bis zu den anspruchsvollsten Offshore-Umgebungen im Einsatz.

    Der Searchpoint Optima Plus ist ein für den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassenes Infrarot-Punktgasmessgerät für Kohlenwasserstoffgase.

    Das Infrarot-Messprinzip sorgt für extreme kurze Ansprechzeiten und ausfallsicheren Betrieb. So stellen Sie sicher, dass Ihr Betrieb die Auflagen erfüllt, Ihre Mitarbeiter geschützt sind und die Verfügbarkeit Ihrer Produktionsprozesse maximiert wird.

    Verringerte Routinewartungen senken die laufenden Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen elektrokatalytischen Gasdetektoren..

    Die Entwicklung von fortschrittlichen, internen Fehlerdiagnosen und Algorithmen zur Unterdrückung von Fehlalarmen stellt sicher, dass der Searchpoint Optima Plus das höchste Maß an Betriebsbereitschaft bietet.

    Typische Einsatzgebiete.

    Öl- und Gasbohrinseln, Produktions- und Lagereinheiten (FPSO), Tanker, Onshore-Terminals für Öl und Gas, Raffinerien, LNG/LPG-Abfüllanlagen, Gaskompressions-/-zählstationen, Gasturbinenkraftwerke, Lösungsmitteldruck- und Beschichtungsanlagen.

    Kalibrierungen für mehr als 100 Gase und Dämpfe möglich. Bitte wenden Sie sich wegen einer Liste der Gase und Dämpfe, die der Searchpoint Optima Plus erkennen kann, an Ihren Händler vor Ort.

    Warum der Searchpoint Optima Plus die richtige Wahl ist...
    • Erfahrung aus über 100.000 installierten Einheiten weltweit

    • Verbesserte Zuverlässigkeit

    • Optionaler 4-20-mA-HART®-Ausgang

    • Überwachung zahlreicher Kohlenwasserstoffe einschließlich Lösungsmittel

    • Erhöhte Zuverlässigkeit durch Ausführung ohne bewegliche Teile

    • Höhere Stabilität durch selbstausgleichende Optik

    • Keine Langzeit-Komponentendrift

    • Dezentrale Gasfunktionstests

    • Zertifizierung für Ex-Bereiche in Nordamerika und Europa

    • Optimierte Unterdrückung von Fehlalarmen

    • Erhöhte Verfügbarkeit durch Warnmeldungen bei verunreinigter Optik

    • Kondensationsfreie Optik durch Dynamic Heating Control-Technologie

    • Keine unerkannten Ausfälle

    • Verbesserte Diagnose

    • Integrierte Ereignisaufzeichnung

    • Reduzierter Stromverbrauch

    • Zertifiziert für zahlreiche Klassifizierungen von Ex-Bereichen, einschließlich: UL, CSA, ATEX, IECEx usw.

    • .
    Warum Infrarottechnik?
    • Ausfallsicherer Betrieb

    • Kurze Ansprechzeit

    • Reduzierte routinemäßige Wartung

    • Beständig gegen katalytische Giftstoffe

    • Lange Lebensdauer

    • In inerten Atmosphären einsetzbar

    • .