/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    gas cylinders and heater kits

    IQ8- und ES-Heizelement

    Auslaufmodell

    IQ8- und ES-Heizelemente werden in kalten Bereichen oder Objekten mit großen Temperaturschwankungen verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IQ8- und ES-Heizelemente werden in kalten Bereichen oder Objekten mit großen Temperaturschwankungen verwendet. Das Element sollte in Verbindung mit einer tiefen/wetterfesten Basis verwendet werden. Die Abmessungen des Elements ermöglichen die Verwendung mit jeder Basis mit einem Befestigungsabstand von 60 mm.

    Merkmale und Vorteile:
    • Erhöht die Meldertemperatur um 15 °C
    • Heizelement für den Einsatz in kalten Bereichen oder Objekten mit großen Temperaturschwankungen
    • Passt sowohl auf IQ8- als auch auf 9200-Meldersockel
    • Zur Verwendung mit externem Thermostat oder tiefem Sockel.
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten