Druckschalter und Sensoren
Spezielle Packungsdruckmittler-/Membrandichtung
FEMA Automation Special Packing Druckmediator/Membran-Siegel sind notwendig, wenn aggressive, viskose oder kristallisierende Medien vom tatsächlichen Drucksensor ferngehalten werden müssen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
FEMA Automation Special Packing Druckmediator/Membran-Siegel sind notwendig, wenn aggressive, viskose oder kristallisierende Medien vom tatsächlichen Drucksensor ferngehalten werden müssen. Ein Druckmediator ist auch unverzichtbar, um Hohlräume zu vermeiden, wenn eine einfache Reinigung der Versorgungsleitungen wichtig ist. Druck- und Auswertungsgeräte, Druckschalter und Manometer bilden eine in sich geschlossene Einheit. Die Getriebeflüssigkeit überträgt den Druck des Mediums von der Trennmembran auf das Messelement. Das Füllmedium M 20 ist lebensmittelecht und eignet sich auch für industrielle Anwendungen. Es hält Temperaturen von –40 bis +300 °C stand.