/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software

    ADPRO® PRO PIR Detector HLI License

    Auslaufmodell

    ADPRO® PRO PIR-Melder HLI-Lizenzen ermöglichen den Anschluss von bis zu 32 PRO PIR-Meldern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Xtralis LoiterTrace™ Applikation bietet eine leistungsstarke Erkennung von Herumlungernden mit Hilfe von Videoanalyse, die speziell für den Betrieb im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde.

    LoiterTrace™ ist ein Tool zur Bildanalyse, mit dem Sie Menschen erkennen können, die sich zu lange innerhalb eines bestimmten Bereichs aufhalten. Diese Analytik verwendet fortschrittliche Algorithmen für eine maximale Zielerkennung und -verfolgung Sie kann anwesende Personen auch dann noch erkennen, wenn sich diese längere Zeit lang nicht bewegen (z. B. schlafende Personen). Mit der einfachen Konfiguration „Region of Interest“ eignet sich die LoiterTrace™-Erkennung für Büroräume, Eingangshallen öffentlicher Gebäude usw.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einstellbare Erkennungs- und Maskenbereiche für die jeweilige Anwendung
    • Erweiterte Logik für Doppelklicks mit anderen Ereignissen*
    • Schnelle Installation und Inbetriebnahme
    • Fernwartung
    • Unterstützt IP- und analoge Kameras*
    • Unabhängige Einstellungen für Objekt- und Kontrasteinstellung
    • Vielseitige Einstellung der Verweilzeit je nach Ziel und Anwendung
    • Schnelle Überprüfung/Reaktion mit deutlich hervorgehobenen Zielen
    • Audioverbindung kann zur Abschreckung von Straftätern genutzt werden*
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security