/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    multi criteria sensors

    OTblue Multisensor-Melder IQ8Quad mit Trenner Nuklear

    Auslaufmodell

    Der OTblue Multisensor-Melder IQ8Quad integriert optische und Thermischer Melder. Die optische Meßkammer ist mit einer neu entwickelten Sensortechnologie ausgestattet, die Erfassung von Schwelbränden und Bränden mit hoher Wärmeentwicklung ermöglicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der OTblue Multisensor-Melder IQ8Quad ist in den optischen Melder und Thermischer Melder integriert. Die optische Messkammer ist mit einer neu entwickelten Sensortechnologie ausgestattet, die die Erkennung von offenen Bränden, Schwelbränden und Bränden mit hoher Wärmeerzeugung ermöglicht. Insbesondere bei offenen Bränden wird die in Ionisationsmelder eingesetzte klassische Ionisationstechnologie durch die neue Erfassungsstechnologie ersetzt. Der Melder ist in der Lage, die in der Spezifikation EN 54-9:1982 beschriebenen TF1- und TF6-Testbrände zu identifizieren.

    Der OTblue-Multisensor ist ein Multisensormelder mit zeitbezogener Signalanalyse, Signalkorrelation der Sensordaten, dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, CPU-Störungsmodus, automatischer Anpassung an Umgebungsbedingungen, Alarm- und Betriebsdatenspeicher, Alarmanzeige und Softadressierung. Der Melder ist mit einem integrierten Trenner ausgestattet und ein MPA kann angeschlossen werden.

    Merkmale &Vorteile:
    • Neu entwickelte Sensortechnologie, die die Erkennung von Bränden mit hoher Wärmeerzeugung ermöglicht
    • Klassische Ionisationstechnologie wird durch die neue Erfassungstechnologie ersetzt
    • Fähig, die Testbrände TF1 und TF6 zu identifizieren
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • FM
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Detector Type
      • Fire
    • Detection Sensor Type
      • Multisensor

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Detector Type
      • Fire
    • Detection Sensor Type
      • Multisensor
    • Brand : ESSER
    • Detector Type : Fire
    • Detection Sensor Type : Multisensor
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten