Druckschalter und Sensoren
500B Differenzialdruckschalter
Ein Differenzdruckschalter wird zur Betreuung des Zustands von Filtern, Ventilatoren, Brandschutzklappen oder des Luftstroms von Lüftungsanlagen verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ein Differenzdruckschalter wird zur Überwachung des Zustands von Filtern, Ventilatoren, Brandschutzklappen oder des Luftstroms von Lüftungsanlagen verwendet.
Merkmale und Vorteile:- Schaltpunkt leicht einstellbar mit Pascal-Skala
- Richtung der PG 11-Kabeleinführung um jeweils 120° drehbar
- Nur eine Schraube für Gehäuseoberteil
- CE
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 85 °C
- Minimum Adjustment Pressure
- 50 Pa
- Maximum Adjustment Pressure
- 500 Pa
- Maximum Switching Pressure
- 20 Pa
- Maximum Operating Pressure
- 5000 Pa
- Overall Diameter
- 6 mm
- Brand
- Honeywell
- Electrical Connection
- AMP connectors; 6.3 x 0.8; DIN 46244 or screw terminals
- Regulatory Approvals
- CE Watt
- Pressure Type
- Differential
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 85 °C
- Minimum Adjustment Pressure
- 50 Pa
- Maximum Adjustment Pressure
- 500 Pa
- Maximum Switching Pressure
- 20 Pa
- Maximum Operating Pressure
- 5000 Pa
- Overall Diameter
- 6 mm
- Brand
- Honeywell
- Electrical Connection
- AMP connectors; 6.3 x 0.8; DIN 46244 or screw terminals
- Regulatory Approvals
- CE Watt
- Pressure Type
- Differential
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature : 85 °C
- Minimum Adjustment Pressure : 50 Pa
- Maximum Adjustment Pressure : 500 Pa
- Maximum Switching Pressure : 20 Pa
- Maximum Operating Pressure : 5000 Pa
- Overall Diameter : 6 mm
- Brand : Honeywell
- Electrical Connection : AMP connectors; 6.3 x 0.8; DIN 46244 or screw terminals
- Regulatory Approvals : CE Watt
- Pressure Type : Differential