Mehrkriterien-Sensoren
PTIR-Mehrkriterien-Rauchmelder
Der PTIR Mehrkriterien-Rauchmelder von System Sensor ist ein analoger PTIR Mehrkriterien-Rauchmelder mit Adresskodierung, der drei Sensorelemente in einem Gerät vereint.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der PTIR Mehrkriterien-Rauchmelder von System Sensor ist ein analoger Rauchmelder mit Adresskodierung, der drei Sensorelemente in einem Gerät vereint: einen Streulichtsensor zur Überwachung von Rauch, einen thermischen Sensor zur Messung der Temperatur und einen IR-Sensor zur Messung der Umgebungshelligkeit und der Flammensignatur. Die Einbindung der Dauerüberwachung aller drei Hauptelemente eines Brandes ermöglicht es dem Gerät, viel schneller auf einen tatsächlichen Brand zu reagieren und weist die höchste Immunität gegenüber Störungen auf. Auf der Grundlage der Sensorsignale ändert das Programm dynamisch die Sensorschwellen, die Sensorverstärkung, die Zeitverzögerungen, die Kombination, die Abtastraten und die Mittelungsraten.
Eigenschaften und Vorteile:- Einzigartiger, echter Drei-Sensor-Mehrkriterien-Brandmelder mit einem photoelektrischen, thermischen und IR-Sensorelement
- Vollständig integrierte Infrarotsensorik zur Unterstützung der Feuer-Alarmentscheidung
- Enthält das Advanced Protocol der Series 200
- Lieferbar mit oder ohne Einzelpol-Kurzschlusstrennglieder mit Statuskontrolle durch das Advanced Protocol Series 200
- Dreifarben-Leuchtiode mit roter, grüner und gelber Farbe
- 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
- CE
- VdS
- LPCB
- BOSEC
- GOST R
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Pertronic
- Product Type
- Smoke Detector
- Detector Type
- Smoke Detector
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Pertronic
- Product Type
- Smoke Detector
- Detector Type
- Smoke Detector
- Brand : Morley-IAS|Pertronic
- Product Type : Smoke Detector
- Detector Type : Smoke Detector