Rauchmelder
S-Quad optischer und Thermosensor
S-Quad optische und Thermosensoren sind wirklich intelligente Analogsensoren, die die lokale Verarbeitung im Sensor und in der Zentrale kombinieren, um eine sofortige Reaktion auf echte Brände zu erreichen und das Fehlalarmrisiko zu minimieren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
S-Quad optische und Thermosensoren sind wirklich intelligente Analogsensoren, die die lokale Verarbeitung im Sensor und in der Zentrale kombinieren, um eine sofortige Reaktion auf echte Brände zu erreichen und das Fehlalarmrisiko zu minimieren. Das S-Quad-Produkt integriert Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxid-Gasmelder mit Zwei-Winkel-Technik mit elektronischem Warntongeber, Sprach- und LED-Flasher (Blitzleuchte) in einer Einheit. Mit seiner umfassend patentierten Technologie verbessert S-QUAD sowohl die Geschwindigkeit als auch die Integrität der Brandentdeckung und reduziert gleichzeitig Fehlalarme. Die S-Quad-Sensoren verfügen über alle Vorteile des Vigilon-PWL, kombiniert mit zusätzlichen Funktionen, die Vigilon und S-Quad zu einer branchenführenden Kombination für die Brandentdeckung und Alarmsignalisierung machen. Die patentierte optische Streutechnologie mit Zwei-Winkel-Technik ermöglicht die Identifizierung der Partikelquelle und filtert potenzielle Fehlalarme aufgrund von Dampf und Staub. Das Gassensorelement in der Kammer überwacht die Bildung von Kohlenmonoxid bei Schwelbränden und ermöglicht eine frühzeitige Erkennung, wenn herkömmliche Rauchmelder nicht funktionieren würden. Die kombinierte CO-Gaserkennung mit optischem und Thermosensor mit Zwei-Winkel-Technik ermöglicht eine höhere Fehlalarmimmunität und verbessert gleichzeitig die Erfassungsrate bei bestimmten Brandarten. Jedes Sensorelement verfügt über Empfindlichkeitseinstellungen, die an die jeweilige Umgebung/Anwendung angepasst werden können und für verschiedene Zeiträume am Tag oder in der Nacht programmiert werden können.
Eigenschaften und Vorteile:- Vollständiges Sensorsortiment mit Kombinationen aus erweiterten Sensortechnologien einschließlich Wärme, Streulicht mit Zwei-Winkel-Technik und Kohlenmonoxid (CO)
- Die kombinierte Erkennung von Kohlenmonoxid durch optische Streuung und Wärme mit Zwei-Winkel-Technik ermöglicht eine höhere Fehlalarmimmunität bei Dampf bei gleichzeitiger Integrität der Branderfassung
- Jeder Sensor verfügt über zertifizierte Empfindlichkeitseinstellungen, die für bestimmte Umgebungen/Anwendungen geeignet sind, und kann bei Bedarf für verschiedene Tageszeiten programmiert werden
- Kurzschlusstrennglieder in jedem Gerät
- Konfigurierbare Eingangs-/Ausgangsverbindung für vollständig synchronisierte Tonmuster des Melderparallel- oder Überwachungseingangs über den Zentralenrechner
- Die Sensor-Warntongeber verfügen über einstellbaren Schallpegel und Töne, die den System-Warntongebern entsprechen
- Überwachung des Warngeberelements und Überlastschutz, um den Betrieb auch bei Kabelfehlern sicherzustellen
- Schallausgang synchronisiert und kompatibel mit S-Quad-Serie EN 54-23 VADs
- LPCB
- CE
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent