Meldertestgerät
Xtralis Kondensationsfalle
Beim Modell VESDA Xtralis PIP-025 handelt es sich um eine 25 mm x 12″-Kondensationsfalle mit Kugelventil. Ansaugrohr und Verbindungen werden aus rotem ABS unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Beim Modell VESDA Xtralis PIP-025 handelt es sich um eine 25 mm x 12″-Kondensationsfalle mit Kugelventil. Ansaugrohr und Verbindungen werden aus rotem ABS unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt. ABS (Acrylnitrit-Butadien-Styrol) ist ein robustes Polymer mit den besten physikalischen Eigenschaften für Ansaugrauchmelder, für optimierte Zugfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Duktilität, Wetterfestigkeit, Hitzestabilität und Verarbeitbarkeit. Die Produktreihe für Rohre und Verbindungen wurde speziell entwickelt, um vollständig aufeinander abgestimmte Komponenten für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA-Ansaugsystems bereitzustellen. Bei den Rohren handelt es sich um einen metrischen Standard mit einem Außendurchmesser von 25 mm und geeigneten Adaptern, die für imperiale bis metrische Umrechnungen erhältlich sind. Sie sind für die Verwendung mit Niederdruck-Ansaug-Raucherkennungssystemen jeder Art ausgelegt.
Zertifizierungen:- BS EN ISO 9001
- EN54-20
- EN61386-1