/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    heat detectors

    Linienförmiger Wärmemelder

    Auslaufmodell

    Das Temperaturverteilungsmeldungs- (DTS- Distributed Temperature Sensing)-System ist in der Lage, Brände zu erkennen und Brandstellen genau zu lokalisieren. 

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Temperaturverteilungsmeldungssystem (DTS- Distributed Temperature Sensing System) ist in der Lage, Brände zu erkennen und Brandstellen genau zu lokalisieren. Das System ermöglicht präzises Messen, Lokalisieren und Signalisieren bereits kleiner Temperaturunterschiede durch Messung und Hervorhebung der Temperatur eines bestimmten Punkts im Vergleich zur Umgebung. Das feuerbeständige Sensorkabel (PH-Kategorie) kann auch während eines Brandes Signale aufnehmen, selbst wenn die Temperaturen bis zu 750°C (max. zwei Stunden) betragen. Dies ermöglicht es, den Verlauf des Brandes zu überwachen und die Brandrettungsmaßnahmen entsprechend zu überwachen.

    Merkmale &Vorteile:
    • Mehrfarbige LCD-Anzeige
    • LED-Anzeigen
    • Temperaturmessung und -überwachung über Glasfasersensorkabel
    • 1, 2 oder 4 Messkanäle pro Auswertungseinheit
    • Messkreis- oder Freileitungssensorkabeltopologie
    • Bis zu 256 unabhängige Alarmgruppen pro Kanal
    • Bis zu 10 km Sensorkabel pro Kanal
    • Laserleistung unter 20 mW
    • 10 Sekunden Messzyklen
    • Raumauflösung 0,5m
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ATEX
    • LPCB
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten