/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Druckschalter und Sensoren

    DPTE/A Differenzdrucktransmitter für gasförmige, nicht aggressive Medien

    Differenzdrucktransmitter der Serie DPTE werden zur Überwachung gasförmiger, nicht aggressiver Medien eingesetzt.

    Übersicht
    "Differenzdrucktransmitter der Serie DPTE werden zur Überwachung gasförmiger, nicht aggressiver Medien eingesetzt. Mögliche Anwendungen enthalten:- Klima- und Lüftungsanlagen Gebäudeautomation- Umweltschutz- Lüfter- und Lüftungssteuerung- Ventil- und Klappensteuerung- Filter- und LüfterüberwachungLegende:DPT: Differenzdrucktransmitter; E: Standardtyp; A: automatische Nullpunktnachführung;Q8: Mehrbereichsvariante, wählbar über Drehschalter; S: Symmetrischer +/- Druckbereich;D: Digitalanzeige LED rotZertifizierungen:-SIL1 nach IEC 61508-2"
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential

    Andere

    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential
    • Minimum Storage Temperature : -10 °C
    • Maximum Storage Temperature : 70 °C
    • Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Supply Voltage : 18-30 VDC,mA
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Regulatory Approvals : CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type : Differential