/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    Vision Meldersockel

    Auslaufmodell

    2020B ist ein konventioneller Meldersockel von System Sensor für die Vision-Reihe konventioneller Melder

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    2020B ist ein konventioneller Meldersockel con System Sensor für die Vision-Reihe konventioneller Melder. Der Vision-Melder kann mit verschiedenen Meldersockeln verwendet werden, was eine flexible Anwendung und Kompatibilität mit einer Vielzahl von BMZ ermöglicht. Alle Sockel sind mit einer Kurzschlussfeder ausgestattet, um Schaltkreistests vor der Montage des Melders zu ermöglichen, und verfügen über eine sabotagesichere Funktion, die bei Aktivierung das Entfernen des Melders ohne Verwendung eines Werkzeugs verhindert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Auswahl an Meldersockeln lieferbar
    • Flexibel und kompatibel
    • Sabotagefest
    Zertifizierungen:
    • LPCB
    • CE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS