/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    Konventioneller Rauch-/Wärmemelder

    Auslaufmodell

    Der Multi-Kriterien-Melder 2020PT verwendet eine hochmoderne optische Kammer und ein Wärmeelement in Kombination mit hochentwickelten Algorithmen, um Brände schnell und präzise zu erfassen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Multi-Kriterien-Melder 2020PT verwendet eine hochmoderne optische Kammer und ein Wärmeelement in Kombination mit hochentwickelten Algorithmen, um Brände schnell und präzise zu erfassen. Die Kombination aus optoelektronischen und thermischen Eigenschaften bietet eine schnellere Reaktion auf „echte Brandsituationen“ und reduziert das Risiko unerwünschter umweltbedingter Alarme. Vision ist eine Reihe konventioneller Melder, die mit der neuesten Fertigungstechnologie hergestellt wurden und mit einer Reihe von erweiterten Funktionen für Errichter ausgestattet sind, wodurch sie sich ideal für kleine, unkomplizierte Brandmeldeanlagen eignen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompaktes Design
    • Geringe Stromaufnahme
    • Automatische Driftkompensation
    • Test-Funktion für externen Alarm
    • Einfache Wartung
    • Verbessertes Kammerdesign zur Minimierung der Auswirkungen von Staubkontamination
    • Ionisationsähnliche Reaktionszeit auf Flammenbrände ohne die damit verbundenen Umweltprobleme
    • Auswahl an Meldersockeln lieferbar
    • Remote-LED-Option
    Zertifizierungen:
    • CE 2831-CPR-F1969
    • LPCB 199p/04
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS