/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Konventioneller Festtemperatur-Wärmemelder

    Auslaufmodell

    Wärmemelder 2020HF umfassen 78 °C-Festtemperatur- und Thermodifferentialmelder. Sie nutzen moderne thermische Elemente mit anwendungsspezifischen integralen Schaltkreisen für eine schnelle und genaue Branderfassung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wärmemelder 2020HF bestehen aus einer Einheit mit einer festen Temperatur von 78 °C und einer Einheit zur Überwachung der Anstiegsgeschwindigkeit. Sie nutzen moderne Wärmeelemente in Kombination mit anwendungsspezfischen integralen Schaltkreisen für eine schnelle und genaue Branderfassung. Vision ist eine Reihe konventioneller Melder, die mit der neuesten Fertigungstechnologie hergestellt wurden und mit einer Reihe von erweiterten Funktionen für Errichter ausgestattet sind, wodurch sie sich ideal für kleine, unkomplizierte Brandmeldeanlagen eignen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompaktes Design
    • Geringe Stromaufnahme
    • Automatische Driftkompensation zur Reduzierung von Fehlalarmen
    • Verbessertes Kammerdesign zur Minimierung der Auswirkungen von Staubkontamination
    • Ionisationsähnliche Reaktionszeit auf Flammenbrände ohne die mit der Verwendung einer radioaktiven Quelle verbundenen Umweltprobleme
    • Einfache Wartung
    • Auswahl an Meldersockeln lieferbar
    • Remote-LED-Option
    • Test-Funktion für externen Alarm
    Zertifizierungen:
    • CE 2831-CPR-F1962
    • LPCB 199n/11
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS