/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    90°-VESDA VLP-Rohrbogenarmatur

    Auslaufmodell

    VESDA Rohre und Armaturen sind Teil eines integrierten Systems, das aus Spezialkunststoffen hergestellt wird und für die meisten Ansaugrauchmeldesysteme, insbesondere das VESDA VLP-System, geeignet ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das VESDA-System nimmt Luft aus einer Brandzone auf Rauch ab. Das Luftprobenahmesystem ermöglicht dies durch die Bereitstellung von Mitteln für den Lufttransport von einer Brandzone zum Melder. Das Luftprobenanhmesystem ist aktiv und saugt kontinuierlich Stichproben mittels einer integrierten Pumpe an. Er verlässt sich nicht auf Luft- oder Wärmeströme in der Nähe des Melders, die die Rauchpartikel zum Melder transportieren. Das VESDA-System kann in allen Arten von Umgebungen effektiv funktionieren, von hohen Luftströmen bis hin zu stiller Luft. Das Netz der Ansaugleitungen zum Melder ist das Schlüsselelement bei der Leistung des Erfassungssystems.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • • UL1887-zertifiziert für den Einsatz in Bereichen mit Plenum-Zulassung
    • •Ein integriertes CPVC Rohr- und Armatur-Paket, das für die Verwendung mit VESDA Ansaugraucherkennungssystemen entwickelt wurde
    • •Vereinfacht die Auswahl von Rohren und Armaturen, um sicherzustellen, dass das richtige Produkt installiert ist
    • •Vereinfacht die Aufgaben von Planern und Errichtern und spart Zeit und Geld
    • •Voretikettierte Rohre gemäß NFPA 72 Anforderungen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER