/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Linearer Wärmemelder Protectowire PHSC-155

    Auslaufmodell

    Die linearen Wärmemelder Protectowire sind proprietäre Kabel, die auf ihrer gesamten Länge Wärme erkennen. Diese Sensorkabel bestehen aus zwei Stahlleitern, die einzeln mit einem wärmeempfindlichen Polymer isoliert sind.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Lineare Wärmemelder von Protectowire sind proprietäre Kabel, die über die gesamte Länge Wärme erkennen. Die Sensorkabel bestehen aus zwei Stahlleitern, die einzeln mit einem wärmeempfindlichen Polymer isoliert sind. Die isolierten Leiter werden miteinander paarweise verseilt, um einen Federdruck zwischen ihnen zu erzeugen, dann mit einem Schutzband umwickelt und mit einem Außenmantel versehen, der für die Umgebung geeignet ist, in der die Melder installiert werden.

    Die Sensoren von Protectowire sind digitale Festtemperatursensoren, die einen Alarm auslösen, wenn die eingestellte Aktivierungstemperatur erreicht ist. Bei der Nenntemperatur gibt die wärmeempfindliche Polymertrennung dem Druck nach, sodass die Innenleiter miteinander in Kontakt kommen und ein Alarmsignal auslösen. Diese Aktion findet am ersten beheizten Punkt an einer beliebigen Stelle entlang der Melderlänge statt. Es ist nicht erforderlich, dass eine bestimmte Länge erwärmt wird, um einen Alarm auszulösen, noch ist eine Systemkalibrierung erforderlich, um Änderungen der installierten Umgebungstemperatur auszugleichen.

    Die linearen Wärmemelder von Protectowire bieten die Vorteile der linearen Erfassung mit punktueller Empfindlichkeit. Die linearen Wärmemelder von Protectowire eignen sich ideal für gefährliche Industrieumgebungen sowie für viele Arten von gewerblichen Anwendungen und bieten einzigartige Vorteile gegenüber anderen Arten von Meldern, insbesondere wenn schwierige Installationsfaktoren oder schwierige Umgebungsbedingungen vorliegen. Bei Verwendung mit einem FireSystem-Zentralenrechner von Protectowire aktivieren die Melder eine Anzeige, die jede Überhitzungs- oder Brandstelle entlang der gesamten Länge anzeigt. Die Melder erfüllen auch die eigensicheren Normen und sind für die Klasse I, II oder III, Zone 1, anwendbare Gruppen A, B, C, T, E, F und G, Ex-Bereiche FM-zugelassen, wenn die entsprechende BMZ-Option bestellt wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Linienabdeckung mit Punktempfindlichkeit
    • Sieben Ansprechtemperatur-Bewertungen
    • Beständigkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen
    • Zugelassen für den Einsatz in Ex-Bereichen
    • Einfache Installation, Prüfung und Verbindung
    • Kompatibel mit anderen Melderlinien im selben Schaltkreis
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert
    • FM-zugelassen
    • CUL