/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Vigilon-Lichtstrahlempfänger

    Auslaufmodell

    Die Vigilion Strahlsensor-Empfänger sind Teil der ringbusversorgten Technologie von Vigilon, die den Anschluss von 16 Strahlenpaaren an denselben Ringbusstromkreis ermöglicht, wobei jedes Paar eine Entfernung von bis zu 100 m abdeckt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die S-Quad-Lichtstrahlsensoren bieten eine verbesserte Lösung für die lineare Lichtstrahlerfassung für Anwendungen, bei denen die Punkterfassung entweder nicht praktikabel oder nicht wirtschaftlich ist. Vigilon-Lichtstrahlempfänger sind Teil der ringbusgespeisten Vigilon-Technologie, die den Anschluss von 16 paarweisen Lichtstrahlsensoren mit einer Reichweite von bis zu 100 m an denselben Ringbus ermöglichen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Verbesserte Immunität gegen EMV und Staubablagerungen auf der Linse
    • Das Design der optischen Linse soll die erforderliche Wartung und Reinigung minimieren