Druckschalter und Sensoren
Druckschalter der Serie PST-R
Die Serie PST...-R bietet verschiedene elektronische Druckschalter für einen breiten Druckbereich und Ansteuereinrichtung (AE). Wird in zwei Varianten zur Wahl als Absolute und Relative Pressure Sensor geliefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die PST...-R-Serie von FEMA Honeywell bietet verschiedene elektronische Druckschalter, einen Absolut-/Relativdrucksensor und Ansteuereinrichtung. PST-R Series Pressure Switches sind vielseitig einsetzbar, in zwei Modi einstell- und konfigurierbar und dienen im Anlagenbau, der Fluidik, Verfahrenstechnik und Pneumatik zur Feineinstellung und Überwachung von Netzdrücken sowie zur Überwachung und Steuerung von Pumpen und Kompressoren. Sie sind mit WARNANLAGE und einem standardisierten 20 mA-Warnausgang ausgestattet. Die Ausrüstung wird daher auch in Fertigungslinien in der Autoindustrie und in vielen Bereichen des Maschinenbaus und der Spezialtechnik eingesetzt. Mit einer Gesamtgenauigkeit von 0,5 % der Vollskala eignen sich diese Druckschalter/Sender auch für die Messüberwachung in vielen Laboranwendungen.
Merkmale und Vorteile:- Überwachung des minimalen Drucks, Überwachung des maximalen Drucks, Überwachung des Druckfensters
- Relaisausgang Kanal 1 oder 2 oder dem Warnausgang zugewiesen
- Filter für Druckspitzen
- Drucksimulation und Schalten von Simulationsmodi
- Warnfunktion für nicht plausible Schaltpunkte, Sensorfehler, Überlast und Überhitzung
- IP 65
- EN 60335-1
- CE Certified
- EN 60654
- EN 61326/A1
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Switch Configuration
- All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Switch Configuration
- All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA
- Switch Configuration : All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.