Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren
Temperatur-Messwertgeber 2-Draht SFI
Die SFI 2-Wire Temperature Transmitter werden normalerweise in HVAC-Systemen verwendet, um die Kanal- oder Wassertemperatur zu messen, wo eine hohe Genauigkeit erforderlich ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
SFI 2-wire Temperature Transmitters werden in HVAC-Anlagen zur Messung der Kanal-/Wassertemperatur verwendet, wenn Genauigkeit notwendig ist. Die Temperaturmessumformer sind für alle Systeme geeignet, die 4-20 ma Eingangssignale aufnehmen können.
Merkmale und Vorteile:- Gleiches Aussehen und Verhalten wie Standardsensoren VF-x
- Flansch zur Befestigung am Lüftungskanal als Zubehör inbegriffen
- Hohe Genauigkeit
- Sondenlänge von 150 mm und 300 mm
- IP65 EN 60529