Wärmemelder
Thermomelder der HM Series
Die Wärmemelder der Morley-IAS Serie HM von System Sensor sind punktförmige Brandmelder, die einen präzisen Thermistor-Messkreis mit adressierbarer Kommunikation mit dem Brandmelde-Computer verwenden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Bei den Wärmemeldern der Morley-IAS HM-Serie von System Sensor handelt es sich um intelligente Wärmesensoren in Punktform. Diese warnen mithilfe einer präzisen Thermistor-Sensorschaltung frühzeitig vor sich entwickelnden Bränden und verfügen über eine Kommunikation mit Adreßkodierung mit dem Brandmelde-Computer verfügen.
Eigenschaften und Vorteile:- Die Melder verfügen über zwei integrierte rote Leuchtdioden, die den Gerätestatus vor Ort in 360° anzeigen
- Bietet eine feste Temperaturmessung bei 58 °C
- Für HM-FHSE
- EN 54-5: 2000 Klasse A1S
- Für HM-FHSE-I
- EN 54-17: 2005