Wärmemelder
Fotoelektrischer Melder
Die flachen, aufgesteckten photoelektrischen Melder mit Adresskodierung verwenden eine hochmoderne photoelektrische Erfassungskammer mit Kommunikation, um den Schutz offener Bereiche zu gewährleisten. Ausschließliche Verwendung in BMZs.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die flachen, aufgesteckten fotoelektrischen Melder mit Adresskodierung verwenden eine hochmoderne fotoelektrische Erfassungskammer mit Kommunikationssystemen, um den Schutz offener Bereiche zu gewährleisten. Sie werden ausschließlich mit BMZs verwendet. Da diese Melder über Adresskodierung verfügen, helfen sie den Einsatzkräften, einen Brand im Frühstadium schnell zu lokalisieren, was wertvolle Rettungszeit spart und gleichzeitig den Sachschaden verringert. Jede Sensorleuchte ist mit zwei Leuchtdioden ausgestattet, um eine lokale, sichtbare Sensoranzeige zu gewährleisten.
Eigenschaften und Vorteile:- Hält Luftgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/s (4.000 Fuß pro Minute) stand, ohne einen Fehlalarm auszulösen.
- Werkseitig auf 1,5 % Nennempfindlichkeit für die Alarmschwelle der Zentrale voreingestellt.
- Die sichtbare Leuchtdiode blinkt, wenn das Gerät adressiert ist (Kommunikation mit der Brandmeldezentrale) und im Alarmmodus einrastet.
- UL