/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Ansaugpunkt-Modul-Etikett

    Auslaufmodell

    VESDA Ansaugrohr und Armaturen werden aus rotem ABS unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VESDA-E VEA-Kapillarschläuche sind maßgeschneiderte, hochwertige, flammenhemmende Polyethylenrohre mit Plenum-Einstufung. Sie haben eine überlegene Spannungsrissbeständigkeit für eine zuverlässige Langzeitleistung.

    Diese Rohre haben keine aktiven Komponenten und sie eliminieren die Notwendigkeit einer elektrischen Verdrahtung für die Raucherkennung, was zu einer schnellen und einfachen Installation führt, ohne dass die elektrischen Vorschriften befolgt werden müssen. Es ist wichtig, die VESDA-E VEA-Kapillarschläuche mit den VESDA-E VEA-Meldern zu verwenden, um ihre Raucherkennungsleistung aufrechtzuerhalten. Diese Rohre sind in zwei verschiedenen Durchmessern lieferbar: 6 mm und 4 mm. Weitere Informationen zur Verwendung der Schläuche finden Sie in den VESDA-E VEA-Produkthandbüchern (Dokumente: 27034 und 27035) und dem VEA-Kapillarschlauch-Längenrechner (Dokument: 29262). VEA-Kapillarschlauch-Verbindungen bestehen aus geraden Verbindungen und anderen Elementen sowie 6 mm bis 4 mm Adaptern für einfache Installationen. Blindstopfen werden verwendet, um die nicht verwendeten Anschlüsse an VEA zu blockieren.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Geringes Gewicht
    • Flexibel für einfache Handhabung
    Zertifizierungen:
    • BS EN ISO 9001
    • EN 54 – 20