Meldertestgerät
Rohrbogen
Ein 45-Grad-Rohrbogen von VESDA, der speziell für die Bereitstellung vollständig abgestimmter Komponenten für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA-Aspirationssystems entwickelt wurde.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
PIP ist ein 45-Grad-Rohrbogen von VESDA, der speziell entwickelt wurde, um vollständig abgestimmte Komponenten für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA-Aspirationssystems bereitzustellen. Sie werden auch so hergestellt, dass sie den Anforderungen von BS5391 Teil 1, EN 61386-1 und dem neuen EN54 Teil 20 entsprechen und Ihnen die Qualität garantieren, die Sie als VESDA-Kunde gewohnt sind. Die Rohre sind ein metrischer Standard mit einem Außendurchmesser von 25 mm mit geeigneten Adaptern, die für imperiale bis metrische Umrechnungen erhältlich sind, und sind für die Verwendung mit allen Arten von Niederdruck-Ansaug-Raucherkennungssystemen konzipiert.
Merkmale und Vorteile:- Entwickelt, um vollständig abgestimmte Komponenten für die optimale Leistung bereitzustellen
- Leicht zu verbinden
- Robustheit und Haltbarkeit
- Leicht
- BS5391 Teil 1
- EN 61386-1
- EN54 Teil 20
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security