Wärmemelder
Explosionsgeschützte Sonde
Explosionsgeschützte Sonde, geeignet für Installationen in explosionsfähigen Atmosphären, Gefahrstofflagern und Abluftkanälen oder in Bereichen, in denen korrosive Elemente oder Kondensationsdämpfe vorhanden sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Selbsteinstellender Thermofühler mit einem Aktivierungsbereich zwischen 54 °C und 65 °C, montiert in feuerfester Dose, ATEX II 2G EEx-d IIC T6, mit Schutzart IP65. Besonders geeignet für Installationen mit explosionsfähiger Atmosphäre, Lagerhallen von Gefahrstoffen und Abluftkanälen oder Bereiche mit korrosiven Elementen oder Kondensationsdämpfen. Für drinnen und draußen geeignet. Mit einem Anschaltmodul M710-CZR kompatibel mit analogen Zentralenrechnern von NOTIFIER und mit den meisten konventionellen Zentralenrechnern auf dem Markt.
Zertifizierungen:- ATEX II 2G EEx-d IIC T6
- CESI 03 ATEX 042