/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    Eine Schaltpunkt-Druckmittler-/Membranbdichtung

    Auslaufmodell

    FEMA Automation One Switching Point Druckmediator/Membran-Siegel sind notwendig, wenn aggressive, viskose oder kristallisierende Medien vom tatsächlichen Drucksensor ferngehalten werden müssen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    FEMA Automation One Switching Point Druckmediator/Membran-Siegel sind notwendig, wenn aggressive, viskose oder kristallisierende Medien vom tatsächlichen Drucksensor ferngehalten werden müssen. Ein Druckmediator ist auch unverzichtbar, um Hohlräume zu vermeiden, wenn eine einfache Reinigung der Versorgungsleitungen wichtig ist. Druck- und Auswertungsgeräte, Druckschalter und Manometer bilden eine in sich geschlossene Einheit. Die Getriebeflüssigkeit überträgt den Druck des Mediums von der Trennmembran auf das Messelement. Das Füllmedium M 20 ist lebensmittelecht und eignet sich auch für industrielle Anwendungen. Es hält Temperaturen von –40 bis +300 °C stand.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • For Use With
      • Pressure Switches; Pressure Transmitters volt

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • For Use With
      • Pressure Switches; Pressure Transmitters volt
    • Brand : FEMA
    • For Use With : Pressure Switches; Pressure Transmitters volt