/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    FAAST LT-200 Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Der FAAST® LT-200 Rauchmelder weist innovative und intelligente interne Konstruktionsmerkmale für den Schutz anfälliger Bauteile auf. Die Pipe-IQ-Rohrdesign- und Konfigurationssoftware ermöglicht einfache und schnelle Installation.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die FAAST® LT-200 Rauchmelder kombinieren bewährte Ansaugrauchmeldetechnologien, um eine zuverlässige Raucherkennung und eine effiziente Installation und Wartung bereitzustellen. Sie weisen innovative und intelligente interne Konstruktionsmerkmale für den Schutz anfälliger Bauteile auf. Dazu gehören eine hochempfindliche Leuchtdiode-Erfassungskammer sowie Ultraschall-Durchflusssensoren.

    Das FAAST LT-200 Ringbusgerät kommuniziert als Ausgangs-Modul mit dem Brandschutzsystem über das CLIP-Protokoll von System Sensor. Die Ringbusfähigkeit ermöglicht die Integration von Standardgeräten sowie Wartung und Support wie für andere Geräte der Serie 200. Er eignet sich für kleinere missionskritische Anwendungen der Klasse A oder B, für die eine frühzeitige Warnung erforderlich ist.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Protokollierung von bis zu 2.244 Ereignissen
    • Hochempfindliche LED-Detektionskammer
    • Ein- und Zweikanal-Versionen
    • Unterstützt das CLIPProtocol und das Advanced Protocol von System Sensor.
    • Ultraschall-Luftstromerfassung mit erweitertem Überwachungsbereich
    • Leicht austauschbarer und wiederverwendbarer Filter
    • Einfacher Zugriff auf Teile, die routinemäßige Wartung erfordern
    • Voralarmfunktion für abgestufte Alarmschwellen
    Zertifizierungen:
    • VDS
    • LPCB
    • EN54-20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor