Rauchmelder
Opal Photoelectric Rauchmelder ohne trenner, Notifier
"Der Optische Rauchmelder Opal NFXI-OPT ist ein intelligenter optischer Rauchmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN54-17. Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7. Die optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten."
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Rauchkammer mit verbesserter Fehlalarmsicherheit
- Umfasst das erweiterte digitale Protokoll der Serie 200
- Dreifarbige LED mit roter, grüner und gelber Farbe für 360°-Sichtbarkeit
- Drehbare Adressschalter
- Rein weiße Farbe
- 100%ige mechanische und elektrische Rückwärtskompatibilität
- Neues Sockeldesign zur Ergänzung des Detektors
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +80°C
- 10% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit
- Kompatible Sockel: B500Serie"
- 0786-CPR-20646 fuer EN54-7:2006
- G209009
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric