/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Wärmeempfindliches Spezialkabel

    Auslaufmodell

    Thermosensitive Spezialkabel bestehen aus zwei Leitern, die auf die vorgegebene Temperatur von 105 °C bzw. 68 °C eingestellt sind und bei einem Kurzschluss den Alarm anzeigen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Thermosensitive Spezialkabel bestehen aus zwei Leitern, die auf die vorgegebene Temperatur von 105 °C bzw. 68 °C eingestellt sind und bei einem Kurzschluss den Alarm anzeigen. Über eine spezielle Schnittstelle können sie an eine konventionelle Signalzentrale oder Signalzentrale mit Adreßkodierung angeschlossen werden.