/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Derzeit kommt es zu kurzen Dienstunterbrechungen, die einige Funktionen der Website beeinträchtigen. Vielen Dank für Ihre Geduld, während unser Team an der Behebung des Problems arbeitet.

    emergency lighting

    EL-LM Series Aluminium Profiled Luminaire

    Auslaufmodell

    EL-LM Series Aluminium Profiled Luminaire used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    EL-LM Series Aluminium Profiled Luminaire used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set as slide-in transparencies included (for EL-LS * please specify arrow direction)
    • Viewing distance 22 m, 34 m, 56 m
    • Ceiling mounting adapter included
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • EN 1838
    • IP 40
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten