/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Luftgeschwindigkeitssensoren

    Air Velocity Transmitter

    Auslaufmodell

    Die Serie AVDT Air Velocity Transmitter sind für die Gebäudeautomation in der HVAC/R (HLK)-Industrie konzipiert. Der AVDT misst Luftgeschwindigkeit und Temperatur, mit im Feld wählbaren Bereichen und Ausgabeoptionen in einem einzigen Gerät.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Serie AVDT Air Velocity Transmitter sind für die Gebäudeautomation in der HVAC/R (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen)-Industrie konzipiert. Der AVDT misst Luftgeschwindigkeit und Temperatur, mit im Feld wählbaren Bereichen und Ausgabeoptionen in einem einzigen Gerät. Er verfügt über eine Duct Mount-Sonde und eine verstellbare Manschette für runde und rechteckige Durchführungen. Zu den Optionen gehören ein Relais und ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, das mit metrischen oder angloamerikanischen Maßeinheiten verfügbar ist.