Wärmemelder
Linearer Wärmemelder ProtectoWire PHSC-190
Bei den linearen Wärmemeldern von ProtectoWire handelt es sich um proprietäre Kabel, die überall auf ihrer Länge Wärme erkennen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die linearen ProtectoWire-Wärmemelder sind proprietäre Kabel, die Wärme überall entlang ihrer Länge erfassen. Das Sensorkabel besteht aus zwei Stahlleitern, die einzeln mit einem wärmeempfindlichen Polymer isoliert sind. Die isolierten Leiter werden miteinander paarweise verseilt, um einen Federdruck zwischen ihnen zu erzeugen, dann mit einem Schutzband umwickelt und mit einem äußeren Mantel versehen, der für die Umgebung geeignet ist, in der der Melder installiert wird. ProtectoWire ist ein digitaler Temperatursensor mit fester Temperatur und kann daher einen Alarm auslösen, sobald seine Nennaktivierungstemperatur erreicht ist. Bei der Nenntemperatur gibt die wärmeempfindliche Polymertrennung dem Druck nach, sodass die Innenleiter miteinander in Kontakt kommen und ein Alarmsignal auslösen.
Eigenschaften und Vorteile:- Ist in der Lage, einen Alarm auszulösen, sobald seine Nennaktivierungstemperatur erreicht ist
- Mit Schutzband umwickelt und mit einer Außenjacke versehen
- Die Produktpalette des Melders besteht aus vier verschiedenen Kabeltypen
- UL-zertifiziert, 15,2 m
- FM 9,1 m