/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Xtralis Trunk-Adapter

    Auslaufmodell

    Der Xtralis Trunk-Adapter PIP-016 wurde speziell entwickelt, um vollständig aufeinander abgestimmte Bauteile für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA Ansaugsystems bereitzustellen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Xtralis Trunk-Adapter PIP-016 wurde speziell entwickelt, um vollständig aufeinander abgestimmte Bauteile für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA Ansaugsystems bereitzustellen. Das Rohr und die Armatur des Produkts sind ein metrischer Standard mit einem Außendurchmesser von 25 mm mit geeigneten Adaptern, die für imperiale bis metrische Umrechnungen erhältlich sind, und sind für die Verwendung mit allen Arten von Niederdruck-Ansaug-Raucherkennungssystemen konzipiert. VESDA Ansaugrohr und Armaturen werden aus rotem ABS unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt. ABS (Acrylnitrit-Butadien-Styrol) ist ein robustes Polymer mit den besten physikalischen Eigenschaften für Ansaugrauchmelder, für optimierte Zugfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Duktilität, Wetterfestigkeit, Hitzestabilität und Verarbeitbarkeit.

    Zertifizierungen:
    • BS EN ISO 9001,
    • EN 54 – 20
    • EN61386-1 Klasse 1131 ABS