/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    pressure switches and sensors

    DPSL Differential Pressure Switch (Flüssigkeiten und Gase)

    Auslaufmodell

    Differenzdruck-, Unter- und Überdruckschalter, geeignet zur Überwachung von neutralen und leicht aggressiven Flüssigkeiten und nicht brennbaren Gasen. Er kann auch als Strömungsschalter eingesetzt werden, wenn er über eine Messblende montiert wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DPS Differenzdruckschalter für Lüftungs- und Klimaanlagen (nicht für Brenngase) sind für die Filter-, Ventilator- oder Luftstromüberwachung in Klima- und Lüftungsanlagen, geprüft nach der EG-Gasgeräterichtlinie EU/2016/426 und DIN EN 1854. Druckmedium ist Luft, sowie nicht brennbare und nicht aggressive Gase. Kunststoffanschlussstück mit 6 mm Außendurchmesser für Messschlauch mit 5 mm Innendurchmesser. Anschluss P 1 für höheren Druck, P 2 für niedrigeren Druck. Membrane aus Sintersilikon ist beständig gegen Ausgasung. Schaltkinematik auf der P2-Seite.

    Certifications:
    • DVGW-Prüfzeugnis: EG-Baumusterprüfung nach der EG-Gasgeräterichtlinie (EU/2016/426) und DIN EN 1854
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 80
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
    • Connection Type : G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten