Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Decken-DUAL-Bewegungsmelder
Deckendetektor mit neuer Dual-Technologie. Die einzigartige Spiegeltechnologie besteht aus einer Step & Gliding Focus-Kombination mit 18 kontinuierlichem Erfassungsvorhängen, wodurch eine optimale Erkennung von Eindringlingen ermöglicht wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Deckenmelder mit neuer Dualtechnologie. Die einzigartige Spiegeltechnologie besteht aus einer Kombination
von Step & Gliding Focus Spiegeltechnik, welche 18 durchgängige Erfassungsvorhänge ausbilden,
die eine optimale Erfassung einer eindringenden Person gewährleisten.
Die 18 Erfassungsvorhänge ermöglichen ein Maximum an Detektionsvermögen, einschließlich einer
vollständigen Unterkriecherfassung und einem Überwachungsbereich von bis zu 20 m im Durchmesser ermöglicht wird.
Die 18 Erfassungsvorhänge ermöglichen ein Maximum an Erkennungskapazität, einschließlich einer vollständigen Erfassung von Herunterkriechen und einer Erkennungsfläche von bis zu 20 m Durchmesser.
Merkmale und Vorteile:- Wie 033150, jedoch ohne Abdecküberwachung.
- VdS