contact sensors
Drahtloser Tür-/Fensterkontakt von Honeywell
DO800 M ist ein kabelloser magnetischer Tür-/Fensterkontakt und Teil der Produktreihe der drahtlosen Peripheriegeräte, die mit den Zentralen von Domonial, Le Sucre und Galaxy kompatibel sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
DO800 M sind kabellose magnetische Türkontakte und Teil der drahtlosen Peripheriegeräte, die mit den Zentralen von Domonial, Le Sucre und Galaxy kompatibel sind. Sie können in einem vollständigen drahtlosen oder hybriden Sicherheitssystem sowohl für Wohn- als auch für gewerbliche Installationen verwendet werden. Die drahtlosen Türkontakte können uneingeschränkt auf konventionellen Baustellen installiert werden. Die Verwendung einer speziellen Funkfrequenz verringert die Störungsanfälligkeit und die Peripherieüberwachung steigert die Sicherheit des Systems während seiner gesamten Lebensdauer. Die Peripherieelemente können durchschnittlich 5 Jahre eigenständig betrieben werden, wodurch Vorortüberprüfungen erheblich seltener anfallen. Sie verwenden preiswerte CR123-Lithium-Batterien, um die Vorschriften für Sicherheitsalarmsysteme in jedem Land zu erfüllen. Die drahtlose Produktreihe von Honeywell ist eines der zuverlässigsten Alarmsysteme.
Eigenschaften und Vorteile:- Drahtloses Hochleistungs-Schmalband, FM-Funkfrequenz 868–870 MHz-Band mit Anti-Störungsfunktion
- Kompakte Ausführung in Farbe Braun lieferbar (DO800 M2)
- 3-V-Lithium-Batterien (CR123) für bis zu 5 Jahre Batterie-Lebensdauer
- Wandmontage und Sabotageüberwachung
- Kompatibel mit Domonial-, Le Sucre- und Galaxy-Panelen
- EN 50131-2-6
- EN 50131-1, Stufe 2, Umweltklasse II
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security