/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Gleicher T-Stück

    Die Produktreihe für Rohre und Verbindungen wurde speziell entwickelt, um vollständig aufeinander abgestimmte Komponenten für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA-Ansaugsystems bereitzustellen.

    Übersicht

    Die Produktreihe für Rohre und Verbindungen wurde speziell entwickelt, um vollständig aufeinander abgestimmte Komponenten für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA-Ansaugsystems bereitzustellen. Sie werden auch so hergestellt, dass sie den Anforderungen von BS5391 Teil 1, EN 61386-1 und dem neuen EN54 Teil 20 entsprechen und Ihnen die Qualität garantieren, die Sie als VESDA-Kunde gewohnt sind. Die Rohre sind ein metrischer Standard mit einem Außendurchmesser von 25 mm mit geeigneten Adaptern, die für imperiale bis metrische Umrechnungen erhältlich sind, und sind für die Verwendung mit allen Arten von Niederdruck-Ansaug-Raucherkennungssystemen konzipiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Robustheit und Haltbarkeit
    • Chemikalienbeständigkeit: Acrylnitril beeinflusst die chemische Beständigkeit, daher ist ABS beständig gegen korrosive Angriffe durch eine Vielzahl von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
    • Leicht zu verbinden: Der Styrolgehalt von ABS macht es zu einem leicht mit ABS-Lösemitteln zu verbindenden Werkstoff
    • Leichtbau: - Dies erleichtert die Handhabung an hohen und schwierigen Stellen, an denen häufig Systeme installiert werden
    • Farbe: - Die standardmäßigen VESDA Rohre und Verbindungen werden in feuerrot geliefert, um ihren Betrieb als Feuer zu kennzeichnen. Weiße Sonderbestellungen können aus ästhetischen Gründen angepasst werden.
    Zertifizierungen:
    • BS EN ISO 9001
    • EN54-20
    • EN61386-1 Klasse
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security