/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Überwachung von toxischen Gasen mit Chemcassette®

    Kombiniert Empfindlichkeit für Konzentrationen im ppm/ppb-Bereich mit interferenzfreiem Ansprechverhalten und physikalischem Nachweis.

    Übersicht

    Produktübersicht

    Chemcassette® ist der Markenname einer einzigartigen, kalibrierfreien Methode zur Überwachung toxischer Gase, bei der ein optisches Abtastsystem Gase anhand von Farbänderungen auf dem mit speziellen Chemikalien imprägnierten Spezialpapier erfasst.Chemcassette® ist eine hoch spezifische Technologie und reagiert extrem schnell auf Konzentrationen im ppb-Bereich (Teile pro Milliarde) zahlreicher gefährlicher Gase.Derzeit wird die Chemcassette®-Messtechnologie weltweit an mehr als 200.000 Punkten zur kontinuierlichen Gasmessung eingesetzt, darunter in einigen der kritischsten Sicherheitsanwendungen überhaupt..

    Alle Chemcassette®-Produkte werden durch ein international anerkanntes Team aus hoch qualifizierten Chemikern unter Anwendung von nach ISO 9000 zertifizierten Verfahren hergestellt. Zudem wird jedes Produktionslos mit hochreinem Gas kalibriert, das gemäß landesweit anerkannter Standards rückführbar ist. Das bedeutet, dass der Endanwender selbst keine Kalibrierinstrumente einsetzen muss, wodurch Kosten und Risiken für das eigene Personal gesenkt werden..

    Effiziente Technologien zur Massenfertigung gewährleisten, dass jederzeit Chemcassette®-Produkte auf Lager verfügbar sind und weltweit verschickt werden können. Die Abdeckung des Bedarfs und die Sicherheit unserer Kunden sind damit garantiert.Wir bieten Anwendungs-Support durch auf Gasmessung spezialisierte Chemiker per Telefon und E-Mail, unterstützt durch langjährige Erfahrung in Form von Anwendungshinweisen und Hilfe bei der Diagnose häufig auftretender Support-Probleme..

    Sollten Zweifel hinsichtlich der Leistungsfähigkeit eines einzelnen Chemcassette®-Produkts bestehen, führen wir im Rahmen des preisgekrönten Qualitätsmanagement-Systems „Customer Discrepancy Report“ (CDR) eine kostenfreie Analyse der Situation durch und beheben das Problem gegebenenfalls kostenfrei.Jeder von unseren Kunden ausgefüllte CDR-Bericht wird garantiert umfassend bearbeitet, und das Ergebnis der Analyse wird dem Endkunden unverzüglich mitgeteilt, um die vollständige Lösung des Problems sicherzustellen..

    Alle Chemcassette®-Produkte sind durch eine umfassende Gewährleistung abgedeckt und basieren auf mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Qualitätskontrolle unserer bewährten Messtechnologie..
    Weitere Merkmale und Vorteile:.

    • Sichtbarer Beweis für Gasfreisetzung

    • Höhere Empfindlichkeit (Erkennung im Nano-Konzentrationsbereich)

    • Überlegene Selektivität (weniger Querempfindlichkeit mit anderen Gasen)

    • Kurze Ansprechzeit

    • Niedrige Fehlalarmrate

    • Stabilität (konsistente, reproduzierbare Funktion)

    • Keine Kalibrierung erforderlich

    • Bedienerfreundlich

    • In fest installierter und mobiler Ausführung erhältlich

    • .