Rauchmelder
Drahtloser Agile™-Fhotodetektor
Der Agile™ Funk-Fotodetektor basiert auf einer robusten Mesh-Netzwerktechnologie, die bis zu zwei Kommunikationspfade zu jedem Drahtlosgerät bereitstellt. Mesh-Netzwerktechnologie ermöglicht flexible und wirtschaftliche Installationen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Agile™ Funk-Fotodetektor basiert auf einer robusten Mesh-Netzwerktechnologie, die bis zu zwei Kommunikationspfade zu jedem Drahtlosgerät bereitstellt. Das macht das Netzwerk äußerst zuverlässig und schützt vor defekten Kommunikationsverbindungen. Die Mesh-Netzwerktechnologie ermöglicht flexible und wirtschaftliche Installationen.
Die drahtlose Agile™ Brandmeldeanlage wird durch das AgileIQ™ PC-basierte Softwaretool unterstützt. Es ermöglicht dem PC den Austausch von Informationen mit den drahtlosen Geräten ohne leitungsgebundene Verbindung über einen drahtlosen USB-Dongle. Drahtlose Geräte können nahtlos in bestehende Zentralen integriert werden, die Protokolle der Serie 200 unterstützen, wodurch das Brandschutzsystem flexibel erweitert werden kann.
Eigenschaften und Vorteile:- Bidirektionale Kommunikationstechnologie für drahtlose Mesh-Netzwerke
- Zwei Kommunikationspfade zu jedem drahtlosen Gerät
- 18 Funkkanäle mit 868 MHz
- Bis zu 400 m Kommunikationsreichweite im Freien
- Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus von 5 Jahren
- S200 °CLIPProtocol und Advanced Protocol-Ringbuskommunikation
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric