Luftqualitätssensoren
C7355 Multi-Sensor
Die C7355-Luftqualitätssensoren überwachen Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 (Kohlendioxyd), Feinstaub und TVOC in einem einzelnen Wand- oder Leitungsmontagemodul. Die Gerätekommunikation über RS485 lässt sich problemlos in das BMS integrieren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das C7355 ist ein modernes, konfigurierbares Gerät für gewerbliche Gebäude. Es überwacht PM2.5/PM10, CO2, TVOC, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Dieses Gerät kommuniziert mit dem Modbus-Protokoll über RS-485 und lässt sich leicht in die Gebäudeverwaltung integrieren. Das eingebaute, hochpräzise Sensormodul in kommerzieller Qualität unterstützt eine langfristige, stabile und zuverlässige Anwendung.
Merkmale und Vorteile:- Ermöglicht eine 24-Stunden-Online-Echtzeit-Erkennung der Raumluftqualität.
- Langfristige Betriebsstabilität und Sensorlebensdauer.
- Ermöglicht die Messung von PM2,5, PM10, CO2, TVOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im selben Modul.
- Patentierte Technologien zur Minimierung des Einflusses von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit auf die Messwerte.
- Dreifarbiger Leuchtring zeigt verschiedene Stufen der Raumluftqualität an; der Leuchtring kann auch ausgeschaltet werden.